Meniu Caută

Piston cu arc 4.0 3.0 5.0 Oțel inoxidabil

Acest piston neted cu arc cu guler și bilă este destinat aplicațiilor de poziționare, indexare și blocare cu precizie. Gulerul acționează ca un opritor pentru piston, iar bila se cuplează cu orificiul sau cu fanta. Este fabricat din oțel inoxidabil și poate rezista la temperaturi de până la 250 ºC.
Numărul piesei Essentra:

20252915

Numărul piesei producătorului:

20252915

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Din păcate, nu sunt disponibile informații despre prețuri. Apelați echipa de asistență pentru clienți la numărul +40 317 112 790 sau trimiteți un e-mail la adresa info@essentracomponents.ro
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip With collar
d1 +0.1 +0.04 4.0
d2 3.0
d3 4.6
l1 5.0
l2 1.0
Sarcina arcului F1 ≈ N 3.0
Sarcina arcului F2 ≈ N 6.5
Greutate g 0.1
Material Oțel inoxidabil

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne