Meniu Caută

Piston cu arc 5.0 4.0 6.0 Oțel inoxidabil

Acest piston neted cu arc cu guler și bilă este destinat aplicațiilor de poziționare, indexare și blocare cu precizie. Gulerul acționează ca un opritor pentru piston, iar bila se cuplează cu orificiul sau cu fanta. Este fabricat din oțel inoxidabil și poate rezista la temperaturi de până la 250 ºC.
Numărul piesei Essentra:

20252922

Numărul piesei producătorului:

20252922

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 19 10,3246 RON
20 - 49 9,2872 RON
50 - 99 8,7932 RON
100 - 499 7,7558 RON
500 + 6,7184 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

10,32 RON

1 x 10,3246 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip Cu guler
d1 +0.1 +0.04 5.0
d2 4.0
d3 5.6
l1 6.0
l2 1.0
Sarcina arcului F1 ≈ N 6.0
Sarcina arcului F2 ≈ N 9.4
Greutate g 0.2
Material Oțel inoxidabil

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne