Meniu Caută

Piston cu arc 6.0 4.5 15.0 Oțel inoxidabil

Acest piston cu arc, cu un corp cilindric neted, dar fără guler, este excelent pentru aplicații care necesită un profil mai mic sau mai raționalizat. Permite o mișcare lină și precisă, oferind în același timp durabilitate și rezistență la uzură. Fabricat din oțel inoxidabil, rezistă la temperaturi de până la 250 ºC.
Numărul piesei Essentra:

20253042

Numărul piesei producătorului:

20253042

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 19 15,7586 RON
20 - 49 14,1778 RON
50 - 99 13,3874 RON
100 - 499 11,8066 RON
500 + 10,2258 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

15,76 RON

1 x 15,7586 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip Fără guler
d1 +0.1 +0.04 6.0
d2 4.5
l1 15.0
Sarcina arcului F1 ≈ N 36.0
Sarcina arcului F2 ≈ N 60.5
Greutate g 2.3
Material Oțel inoxidabil

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne