Meniu Caută

Piston cu arc 5.0 3.5 13.0 Oțel inoxidabil

Acest piston cu arc, cu un corp cilindric neted, dar fără guler, este excelent pentru aplicații care necesită un profil mai mic sau mai raționalizat. Permite o mișcare lină și precisă, oferind în același timp durabilitate și rezistență la uzură. Fabricat din oțel inoxidabil, rezistă la temperaturi de până la 250 ºC.
Numărul piesei Essentra:

20253103

Numărul piesei producătorului:

20253103

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Din păcate, nu sunt disponibile informații despre prețuri. Apelați echipa de asistență pentru clienți la numărul +40 317 112 790 sau trimiteți un e-mail la adresa info@essentracomponents.ro
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip Fără guler
d1 +0.1 +0.04 5.0
d2 3.5
l1 13.0
Sarcina arcului F1 ≈ N 19.3
Sarcina arcului F2 ≈ N 26.6
s1 1.0
Greutate g 1.4
Material Oțel inoxidabil

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne