20253189
20253189
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 19 | 7,7064 RON |
20 - 49 | 6,916 RON |
50 - 99 | 6,5702 RON |
100 - 499 | 5,7798 RON |
500 + | 4,9894 RON |
Tip | Cu guler |
---|---|
d1 +0.1 +0.04 | 4.0 |
d2 | 3.0 |
d3 | 4.6 |
l1 | 5.0 |
l2 | 1.0 |
Sarcina arcului F1 ≈ N | 3.0 |
Sarcina arcului F2 ≈ N | 6.5 |
Greutate g | 0.2 |
Material | Oțel inoxidabil |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.