Meniu Caută

Piston cu arc 5.0 4.0 6.0 Oțel inoxidabil

Acest piston neted cu arc cu guler și bilă este destinat aplicațiilor de poziționare, indexare și blocare cu precizie. Gulerul acționează ca un opritor pentru piston, iar bila se cuplează cu orificiul sau cu fanta. Este fabricat din oțel inoxidabil și poate rezista la temperaturi de până la 250 ºC.
Numărul piesei Essentra:

20254605

Numărul piesei producătorului:

20254605

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 19 15,4128 RON
20 - 49 13,8814 RON
50 - 99 13,091 RON
100 - 499 11,5596 RON
500 + 10,0282 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

15,41 RON

1 x 15,4128 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip Cu guler
d1 +0.1 +0.04 5.0
d2 4.0
d3 5.6
l1 6.0
l2 0.9
Sarcina arcului F1 ≈ N 3.0
Sarcina arcului F2 ≈ N 6.5
Greutate g 0.6
Material Oțel inoxidabil

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne