Meniu Caută

Piston cu arc M12 8.0 22.0 Oțel negru

Acest piston cu arc are o fantă și o bilă. Este conceput să ofere o prindere sigură, indexare sau aplicare de presiune. Designul său cu bilă și fantă împiedică pistonul să iasă accidental din poziție. Poate rezista la temperaturi de până la 250 ºC și este fabricat din oțel inoxidabil.
Numărul piesei Essentra:

20253257

Numărul piesei producătorului:

20253257

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 19 16,7466 RON
20 - 49 15,067 RON
50 - 99 14,2272 RON
100 - 499 12,5476 RON
500 + 10,868 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

16,75 RON

1 x 16,7466 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Sarcina cu arc Normal
d1 M12
d2 8.0
l1 22.0
Cursa s1 2.5
Sarcina arcului F1 ≈ N 26.0
Sarcina arcului F2 ≈ N 49.0
A/F 2.0
Greutate g 11.0
Material Oțel negru

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne