Meniu Caută

Piston cu arc M20 12.0 30.0 Oțel negru

Acest piston cu arc are o fantă și o bilă. Este conceput să ofere o prindere sigură, indexare sau aplicare de presiune. Designul său cu bilă și fantă împiedică pistonul să iasă accidental din poziție. Poate rezista la temperaturi de până la 250 ºC și este fabricat din oțel inoxidabil.
Numărul piesei Essentra:

20253271

Numărul piesei producătorului:

20253271

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 19 43,0274 RON
20 - 49 38,7296 RON
50 - 99 36,556 RON
100 - 499 32,2582 RON
500 + 27,9604 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

43,03 RON

1 x 43,0274 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Sarcina cu arc Normal
d1 M20
d2 12.0
l1 30.0
Cursa s1 4.5
Sarcina arcului F1 ≈ N 56.0
Sarcina arcului F2 ≈ N 111.0
A/F 2.5
Greutate g 45.0
Material Oțel negru

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne