Meniu Caută

Piston cu arc M10 6.0 19.0 Oțel inoxidabil

Acest piston cu arc are o fantă și o bilă. Este conceput să ofere o prindere sigură, indexare sau aplicare de presiune. Designul său cu bilă și fantă împiedică pistonul să iasă accidental din poziție. Poate rezista la temperaturi de până la 250 ºC și este fabricat din oțel inoxidabil.
Numărul piesei Essentra:

20253424

Numărul piesei producătorului:

20253424

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 19 33,7896 RON
20 - 49 30,4304 RON
50 - 99 28,7014 RON
100 - 499 25,3422 RON
500 + 21,983 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

33,79 RON

1 x 33,7896 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Sarcina cu arc Normal
d1 M10
d2 6.0
l1 19.0
Cursa s1 2.0
Sarcina arcului F1 ≈ N 24.0
Sarcina arcului F2 ≈ N 45.0
A/F 1.5
Greutate g 6.6
Material Oțel inoxidabil

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne