Meniu Caută

Piston cu arc M12 8.0 22.0 Oțel inoxidabil

Acest piston cu arc are o fantă și o bilă. Este conceput să ofere o prindere sigură, indexare sau aplicare de presiune. Designul său cu bilă și fantă împiedică pistonul să iasă accidental din poziție. Poate rezista la temperaturi de până la 250 ºC și este fabricat din oțel inoxidabil.
Numărul piesei Essentra:

20253431

Numărul piesei producătorului:

20253431

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 19 42,1876 RON
20 - 49 37,9886 RON
50 - 99 35,8644 RON
100 - 499 31,6654 RON
500 + 27,417 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

42,19 RON

1 x 42,1876 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Sarcina cu arc Normal
d1 M12
d2 8.0
l1 22.0
Cursa s1 2.5
Sarcina arcului F1 ≈ N 26.0
Sarcina arcului F2 ≈ N 49.0
A/F 2.0
Greutate g 11.0
Material Oțel inoxidabil

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne