Meniu Caută

Piston cu arc M2 1.0 4.0 Oţel inoxidabil 303

Acest piston cu arc are o fantă și o bilă. Este conceput să ofere o prindere sigură, indexare sau aplicare de presiune. Designul său cu bilă și fantă împiedică pistonul să iasă accidental din poziție. Poate rezista la temperaturi de până la 250 ºC și este fabricat din oțel inoxidabil.
Numărul piesei Essentra:

20254759

Numărul piesei producătorului:

20254759

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Din păcate, nu sunt disponibile informații despre prețuri. Apelați echipa de asistență pentru clienți la numărul +40 317 112 790 sau trimiteți un e-mail la adresa info@essentracomponents.ro
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Sarcina cu arc Normal
d1 M2
d2 1.0
l1 4.0
Cursa s1 0.3
Sarcina arcului F1 ≈ N 0.8
Sarcina arcului F2 ≈ N 1.5
A/F 0.25
Greutate g 0.1
Material Oţel inoxidabil 303

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne