Meniu Caută

Bolțuri cu inel

În producție

Aceste șuruburi pivotante, cunoscute și ca șuruburi cu inel, au o tijă filetată cu un inel (ramă) la cap, producând un rulment neted pentru jug. Acest lucru permite ajustarea exactă și flexibilitate. Acest ochi oferă o manevrabilitate ușoară a șuruburilor, facilitând strângerea sau slăbirea dispozitivului de fixare.

Mișcarea de balansare a brațului nu numai că asigură componentele rapid și convenabil, dar economisește și timp și efort semnificativ. Ideale pentru aplicații care necesită dezasamblare și reasamblare frecvente, șurubul filetat asigură o conexiune robustă între componente, minimizând riscul de slăbire sau defecțiune în timpul funcționării.

Sunt simplu de instalat și dezinstalat manual inițial, apoi cu scule; odată ce secțiunea cu balamale este în poziție, aceasta poate fi balansată într-o poziție blocată cu capătul filetat fixat. Ele sunt adesea utilizate în industriile grele, cum ar fi protecția mașinilor, auto, construcții și producție.

  • Au o tijă filetată cu un inel (ramă) la cap, producând un rulment neted pentru jug.
  • Mișcarea de balansare a brațului asigură componentele rapid și economisește și timp și efort semnificativ.
  • Utilizate pentru aplicații auto, construcții și producție.
Material: Oțel tratat termic, Oţel inoxidabil 304 Cod Serie: SR18822, SR18830

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
52 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate l1 Toleranţă d1 d3 Material d2 l2 Cumpără
20,4643 RON - 25,5804 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.0
Toleranță standard
M5
12.0
Oțel tratat termic
5.0
16.0
37,6544 RON - 47,068 RON Solicitați termenul de livrare aici
100.0
Toleranță standard
M12
25.0
Oțel tratat termic
12.0
30.0
29,6221 RON - 37,0404 RON Solicitați termenul de livrare aici
100.0
Toleranță standard
M10
20.0
Oțel tratat termic
10.0
26.0
27,2175 RON - 34,022 RON Solicitați termenul de livrare aici
75.0
Toleranță standard
M10
20.0
Oțel tratat termic
10.0
26.0
31,6175 RON - 39,5474 RON Solicitați termenul de livrare aici
120.0
Toleranță standard
M10
20.0
Oțel tratat termic
10.0
26.0
58,6816 RON - 73,3647 RON Solicitați termenul de livrare aici
120.0
Toleranță standard
M16
32.0
Oțel tratat termic
16.0
38.0
39,8032 RON - 49,7284 RON Solicitați termenul de livrare aici
120.0
Toleranță standard
M12
25.0
Oțel tratat termic
12.0
30.0
19,2876 RON - 24,0967 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.0
Toleranță standard
M8
18.0
Oțel tratat termic
8.0
22.0
19,1342 RON - 23,9433 RON Solicitați termenul de livrare aici
80.0
Toleranță standard
M6
14.0
Oțel tratat termic
6.0
18.0
55,1515 RON - 68,9649 RON Solicitați termenul de livrare aici
100.0
Toleranță standard
M16
32.0
Oțel tratat termic
16.0
38.0
13,8646 RON - 17,3435 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0
Toleranță standard
M5
12.0
Oțel tratat termic
5.0
16.0
17,8551 RON - 22,3062 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.0
Toleranță standard
M6
14.0
Oțel tratat termic
6.0
18.0
183,5652 RON - 229,4565 RON Solicitați termenul de livrare aici
200.0
Toleranță standard
M24
45.0
Oțel tratat termic
22.0
60.0
19,9528 RON - 24,9153 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.0
Toleranță standard
M5
12.0
Oțel tratat termic
5.0
16.0
35,5568 RON - 44,4588 RON Solicitați termenul de livrare aici
80.0
Toleranță standard
M12
25.0
Oțel tratat termic
12.0
30.0
47,4773 RON - 59,3466 RON Solicitați termenul de livrare aici
60.0
Toleranță standard
M16
32.0
Oțel tratat termic
16.0
38.0
142,0226 RON - 177,5283 RON Solicitați termenul de livrare aici
120.0
Toleranță standard
M24
45.0
Oțel tratat termic
22.0
54.0
93,1639 RON - 116,4422 RON Solicitați termenul de livrare aici
160.0
Toleranță standard
M20
40.0
Oțel tratat termic
18.0
52.0
52,0818 RON - 69,4253 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.0
Toleranță ridicată
M8
18.0
Oţel inoxidabil 304
8.0
32.0
14,4274 RON - 18,0598 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.0
Toleranță standard
M5
12.0
Oțel tratat termic
5.0
16.0
  • din 3