Meniu Caută

Brăţări autoblocante deblocabile

În stoc

Această gamă de legături de cablu are avantajul suplimentar de a fi reutilizabile, deoarece pot fi eliberate cu un mecanism simplu în capul legăturilor. Sunt disponibile în două tipuri.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
29 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru maxim al mănunchiului de cabluri Lungime totală Cumpără
0,2615 RON - 0,2902 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
100.0 mm
0,6079 RON - 0,6763 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.0 mm
125.0 mm
1,2103 RON - 1,3472 RON 2100 În stoc
65.0 mm
250.0 mm
0,3463 RON - 0,3847 RON 3700 În stoc
39.0 mm
150.0 mm
0,7488 RON - 0,8296 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.0 mm
200.0 mm
1,2404 RON - 1,3828 RON Solicitați termenul de livrare aici
65.0 mm
250.0 mm
0,9132 RON - 1,0117 RON Solicitați termenul de livrare aici
88.0 mm
300.0 mm
0,7119 RON - 0,7927 RON Solicitați termenul de livrare aici
74.0 mm
250.0 mm
0,4148 RON - 0,4613 RON Solicitați termenul de livrare aici
55.0 mm
200.0 mm
  • din 2
Brățări cabluri 7.6 mm 250.0 mm 65.0 mm PA Negru

10247846

Interval de preț
1,3472 RON - 1,2103 RON

Niveluri de stoc
2100 În stoc
Caracteristici
  • Înveliș
    Fără strat de acoperire
  • Culoare
    Negru
  • Tip cap
    Cap deblocabil
  • Tip orificiu
    No Screw Hole
  • Material dinte
    Nailon
Brățări cabluri 4.7 mm 150.0 mm 39.0 mm PA Natural

10247877

Interval de preț
0,3847 RON - 0,3463 RON

Niveluri de stoc
3700 În stoc
Caracteristici
  • Înveliș
    Fără strat de acoperire
  • Culoare
    Natural
  • Tip cap
    Cap deblocabil
  • Tip orificiu
    No Screw Hole
  • Material dinte
    Nailon