Meniu Caută

Brățări autoblocante metalice

În stoc

Naše sťahovacie pásky z nehrdzavejúcej ocele AISI 316 sú samosvorné a dajú sa ľahko namontovať rukou. Sú odolné voči vysokým teplotám a poskytujú veľkú pevnosť a odolnosť. K dispozícii aj s povrchovou úpravou z PVC a s rebríkovou konštrukciou pre extra pevnosť uchopenia, aby sa zabránilo zošmyknutiu.

Cod Serie: SRMT

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
60 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru maxim al mănunchiului de cabluri Lungime totală Cumpără
6,9043 RON - 6,9043 RON Solicitați termenul de livrare aici
100.0 mm
360.0 mm
3,4241 RON - 3,6065 RON 200 În stoc
60.0 mm
225.0 mm
3,6205 RON - 3,7749 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.0 mm
150.0 mm
10,4267 RON - 10,9599 RON 8400 În stoc
180.0 mm
610.0 mm
8,7146 RON - 8,7146 RON Solicitați termenul de livrare aici
125.0 mm
450.0 mm
6,75 RON - 7,7884 RON Solicitați termenul de livrare aici
80.0 mm
300.0 mm
6,4833 RON - 6,4833 RON 500 În stoc
150.0 mm
520.0 mm
11,0722 RON - 12,8825 RON Solicitați termenul de livrare aici
250.0 mm
840.0 mm
6,1606 RON - 6,4833 RON 300 În stoc
125.0 mm
450.0 mm
5,8097 RON - 6,1184 RON 50 În stoc
80.0 mm
300.0 mm
3,2556 RON - 3,2556 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.0 mm
150.0 mm
5,6414 RON - 5,6414 RON 500 În stoc
50.0 mm
200.0 mm
2,3716 RON - 2,7364 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.0 mm
150.0 mm
5,5436 RON - 6,098 RON Solicitați termenul de livrare aici
152.0 mm
521.0 mm
2,441 RON - 2,7122 RON Solicitați termenul de livrare aici
152.0 mm
521.0 mm
4,517 RON - 5,0189 RON 600 În stoc
380.0 mm
1250.0 mm
5,3822 RON - 5,9204 RON Solicitați termenul de livrare aici
102.0 mm
362.0 mm
2,4037 RON - 2,6708 RON Solicitați termenul de livrare aici
102.0 mm
362.0 mm
5,46 RON - 6,0667 RON 2400 În stoc
51.0 mm
201.0 mm
2,9189 RON - 3,4341 RON Solicitați termenul de livrare aici
102.0 mm
362.0 mm
  • din 3
Brățări cabluri 7.0 mm 225.0 mm 60.0 mm Oțel inoxidabil

10278420

Interval de preț
3,6065 RON - 3,4241 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Tip
    Ladder
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    60.0 mm
  • Rezistență la întindere minimă buclă
    45 kg
  • Lungime totală
    225.0 mm
  • Înveliș
    Fără strat de acoperire
Brățări cabluri 12.0 mm 610.0 mm 180.0 mm Oțel inoxidabil

10278505

Interval de preț
10,9599 RON - 10,4267 RON

Niveluri de stoc
8400 În stoc
Caracteristici
  • Tip
    Ladder
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    180.0 mm
  • Rezistență la întindere minimă buclă
    111.0 kg
  • Lungime totală
    610.0 mm
  • Înveliș
    Fără strat de acoperire
Brățări cabluri 4.6 mm 520.0 mm 150.0 mm Oțel inoxidabil

10278369

Interval de preț
6,4833 RON - 6,4833 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Tip
    Standard Tie
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    150.0 mm
  • Rezistență la întindere minimă buclă
    60.0 kg
  • Lungime totală
    520.0 mm
Brățări cabluri 7.0 mm 450.0 mm 125.0 mm Oțel inoxidabil

10278444

Interval de preț
6,4833 RON - 6,1606 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • Tip
    Ladder
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    125.0 mm
  • Rezistență la întindere minimă buclă
    45 kg
  • Lungime totală
    450.0 mm
  • Înveliș
    Fără strat de acoperire
Brățări cabluri 12.0 mm 300.0 mm 80.0 mm Oțel inoxidabil

10278482

Interval de preț
6,1184 RON - 5,8097 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • Tip
    Ladder
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    80.0 mm
  • Rezistență la întindere minimă buclă
    111.0 kg
  • Lungime totală
    300.0 mm
  • Înveliș
    Fără strat de acoperire
Brățări cabluri 7.9 mm 200.0 mm 50.0 mm Oțel inoxidabil

10278376

Interval de preț
5,6414 RON - 5,6414 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Tip
    Standard Tie
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    50.0 mm
  • Rezistență la întindere minimă buclă
    170.0 kg
  • Lungime totală
    200.0 mm
Brățări cabluri 4.6 mm 1250.0 mm 380.0 mm Oțel inoxidabil

10161456

Interval de preț
5,0189 RON - 4,517 RON

Niveluri de stoc
600 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    380.0 mm
  • Rezistență la întindere minimă buclă
    45.0 kg
  • Lungime totală
    1250.0 mm
  • Descriere UL/CSA
    UL E309388
Brățări cabluri 4.6 mm 201.0 mm 51.0 mm Oțel inoxidabil

10161319

Interval de preț
6,0667 RON - 5,46 RON

Niveluri de stoc
2400 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    51.0 mm
  • Rezistență la întindere minimă buclă
    45.0 kg
  • Lungime totală
    201.0 mm
  • Descriere UL/CSA
    UL E309388