Meniu Caută

Brățări cabluri 3.6 mm 292.0 mm 85.0 mm PA Negru

Brățară pentru cabluri rezistentă la intemperii care include un aditiv special pentru protecție împotriva razelor UV, prelungind durata de viață a produsului.
Numărul piesei Essentra:

10245453

Numărul piesei producătorului:

460260

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 999 0,2552 RON
1000 - 1999 0,2419 RON
2000 + 0,23 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

25,52 RON

100 x 0,2552 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Înveliș Fără strat de acoperire
Culoare Negru
Tip cap Cap nedeblocabil
Tip orificiu No Screw Hole
Caracteristici speciale Rezistent la intemperii
Rezistență la întindere minimă buclă 18.0 kg
Lungime totală 292.0 mm
Lățime totală 3.6 mm
Material complet Poliamidă 6.6
Cod Vamal 3926909790
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne