Meniu Caută

Brățări cabluri 2.5 mm 114.7 mm 19.1 mm PA 4/6 Negru

Numărul piesei Essentra:

10113899

Numărul piesei producătorului:

WIT-18R-UVB-C

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 + 0,2382 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

23,82 RON

100 x 0,2382 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Lungime totală 114.7 mm
Lățime totală 2.5 mm
Material complet Poliamidă 6.6
Cod Vamal 3926909790
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne