Meniu Caută

Brățări cabluri 4.8 mm 203.2 mm 50.8 mm PA Natural

Numărul piesei Essentra:

10641644

Numărul piesei producătorului:

WIT-50RR-BK-M

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 0,4742 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

474,20 RON

1000 x 0,4742 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Tip cap Cap deblocabil
Rezistență la întindere minimă buclă 22.7 kg
Lungime totală 203.2 mm
Lățime totală 4.8 mm
Grosime 1.3 mm
Material complet Nailon 6/6
Cod Vamal 3926909790
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne