10207642
1334543
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
100 - 999 | 1,552 RON |
1000 - 9999 | 0,8629 RON |
10000 + | 0,555 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Înveliș | Fără strat de acoperire |
---|---|
Culoare | Natural |
Tip cap | Cap cu dinte dublu din oțel |
Material dinte | Oțel inoxidabil |
Diametru maxim al mănunchiului de cabluri | 50.0 mm |
Diametru maxim al mănunchiului de cabluri | 1.969 in |
Lungime totală | 200.0 mm |
Lungime totală | 7.874 in |
Lățime totală | 2.5 mm |
Lățime totală | 0.098 in |
Material complet | Poliamidă 6.6 |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Tip | Cable Tie |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.