Meniu Caută

Brățări cabluri 365.0 mm 4.5 mm 102.0 mm PA Natural

This Elematic 2-Lock™ cable tie is made of natural polyamide 6/6 with 316 stainless steel teeth. The fastener can perform under operating temperature range of - 40 °C to + 85 °C, and has installation temperature range of - 40 °C to + 60 °C with flammability rating UL94 V2. The Cable tie has a maximum bundle diameter of 102 mm.
Numărul piesei Essentra:

10207741

Numărul piesei producătorului:

1334557

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 999 2,509 RON
1000 - 9999 1,3896 RON
10000 + 0,8958 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

250,90 RON

100 x 2,509 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Înveliș Fără strat de acoperire
Culoare Natural
Tip cap Cap cu dinte dublu din oțel
Material dinte Oțel inoxidabil
Diametru maxim al mănunchiului de cabluri 102.0 mm
Lungime totală 365.0 mm
Lățime totală 4.5 mm
Material complet Poliamidă 6.6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Tip Cable Tie
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne