10207765
1334559
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
100 - 999 | 3,3615 RON |
1000 - 9999 | 1,8656 RON |
10000 + | 1,1998 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Înveliș | Fără strat de acoperire |
---|---|
Culoare | Natural |
Tip cap | Cap cu dinte dublu din oțel |
Material dinte | Oțel inoxidabil |
Diametru maxim al mănunchiului de cabluri | 55.0 mm |
Diametru maxim al mănunchiului de cabluri | 2.165 in |
Lungime totală | 220.0 mm |
Lungime totală | 8.661 in |
Lățime totală | 7.5 mm |
Lățime totală | 0.295 in |
Material complet | Poliamidă 6.6 |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Tip | Cable Tie |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.