Meniu Caută

Brățară pentru cabluri 152.0 mm 152.0 mm PA Natural

Numărul piesei Essentra:

10363720

Numărul piesei producătorului:

230600N

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Din păcate, nu sunt disponibile informații despre prețuri. Apelați echipa de asistență pentru clienți la numărul +40 317 112 790 sau trimiteți un e-mail la adresa info@essentracomponents.ro
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 9000

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Diametru maxim al mănunchiului de cabluri 152.0 mm
Lungime totală 152.0 mm
Material complet Nailon 6/6
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne