Meniu Caută

Brățară pentru cabluri 254.0 mm 254.0 mm PA Natural

Numărul piesei Essentra:

10363737

Numărul piesei producătorului:

231000N

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 0,6749 RON
5000 - 9999 0,5791 RON
10000 + 0,5065 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

674,90 RON

1000 x 0,6749 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Diametru maxim al mănunchiului de cabluri 254.0 mm
Lungime totală 254.0 mm
Material complet Nailon 6/6
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne