Meniu Caută

Brățară pentru cabluri 120.0 mm 30.0 mm PA Natural

This beaded cable tie has a square shaped head and is manufactured from natural nylon. Beaded cable ties are both removable and resistant to slipping when in application.
Numărul piesei Essentra:

10378366

Numărul piesei producătorului:

462678

1600 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 999 0,1848 RON
1000 - 1999 0,1739 RON
2000 + 0,1656 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

18,48 RON

100 x 0,1848 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Formă cap Pătrat
Diametru maxim al mănunchiului de cabluri 30.0 mm
Lungime totală 120.0 mm
Material complet Nailon 6/6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne