Meniu Caută

Brățară pentru cabluri 273.1 mm 85.7 mm PP Roșu

Această brățară cu bile pentru cabluri permite deschiderea și închiderea de câte ori este nevoie, pentru întreținere și reparații. Designul cu bile împiedică alunecarea cauzată de forțele de tragere.
Numărul piesei Essentra:

10149980

Numărul piesei producătorului:

BT-10-10-RD

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 0,642 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

642,00 RON

1000 x 0,642 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Roșu
Formă cap Picătură de apă
Diametru maxim al mănunchiului de cabluri 85.7 mm
Lungime totală 273.1 mm
Material complet Polipropilenă
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 HB
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne