Meniu Caută

Brățară pentru cabluri 222.3 mm 60.3 mm PA Natural

Această brățară cu bile pentru cabluri permite deschiderea și închiderea de câte ori este nevoie, pentru întreținere și reparații. Designul cu bile împiedică alunecarea cauzată de forțele de tragere.
Numărul piesei Essentra:

10150306

Numărul piesei producătorului:

BT-8-01-NT

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 0,5627 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

562,70 RON

1000 x 0,5627 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Formă cap Picătură de apă
Diametru maxim al mănunchiului de cabluri 60.3 mm
Lungime totală 222.3 mm
Material complet Nailon 6/6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne