Sťahovacie pásky s dvojitým blokovacím systémom sú navrhnuté tak, aby vytvorili viac zaoblený tvar okolo káblového zväzku. Koniec pásky sa zasunie paralelne do hlavy a týmto sa zabráni vytvoreniu slučky, typickému pre štandardné viazacie pásky.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametru maxim al mănunchiului de cabluri | Lungime totală | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,2597 RON - 4,2597 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.465 in
88.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
| 17,8096 RON - 17,8096 RON | 200 În stoc |
9.055 in
230.0 mm
|
29.921 in
760.0 mm
|
||
| 0,289 RON - 0,3213 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.772 in
45.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
||
| 0,9692 RON - 1,2397 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.937 in
100.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
| 0,4799 RON - 0,5346 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.071 in
78.0 mm
|
10.433 in
265.0 mm
|
||
| 11,7761 RON - 11,7761 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.087 in
180.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
||
| 0,2414 RON - 0,268 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.181 in
30.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
||
| 0,3858 RON - 0,4265 RON | 5400 În stoc |
2.165 in
55.0 mm
|
9.252 in
235.0 mm
|
||
| 1,6907 RON - 2,137 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
6.299 in
160.0 mm
|
20.079 in
510.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina