Meniu Caută

Brățări cabluri 4.8 mm 300.0 mm 83.0 mm PA Negru

This double headed cable tie is designed to secure and separate two different bundles within your wiring application. Manufactured from black nylon.
Numărul piesei Essentra:

10382042

Numărul piesei producătorului:

468984

9000 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 999 0,9187 RON
1000 - 1999 0,8721 RON
2000 + 0,8255 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

91,87 RON

100 x 0,9187 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Înveliș Fără strat de acoperire
Culoare Negru
Tip orificiu No Screw Hole
Lățime totală 4.8 mm
Material complet Nailon 6/6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Metodă de montare Double Loop
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne