Meniu Caută

Brățări cabluri 4.8 mm 200.0 mm 47.0 mm PA Natural

Brățara de cablu cu buclă dublă permite separarea buclelor pentru a fi împachetate cu aceeași brățară de cablu. Util atunci când trebuie să direcționați cablurile împreună, dar să le diferențiați pe grupuri. Acest articol este realizat din material conform UL94 V-2.
Numărul piesei Essentra:

10178218

Numărul piesei producătorului:

WIT-DH-1

700 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 + 0,8953 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

89,53 RON

100 x 0,8953 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Înveliș Fără strat de acoperire
Culoare Natural
Tip orificiu No Screw Hole
Lățime totală 4.8 mm
Material complet Nailon 6/6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Metodă de montare Double Loop
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne