Montážne viazacie pásky sú páska a uchytenie v jednom, čím urýchľujú namontovanie. Sú k dispozícii na montáž zaskrutkovaním, zasunutím, zacvaknutím, s nitom alebo prilepením.
Cod Serie: SR1825
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Diametru orificiu compatibil | Diametru maxim al mănunchiului de cabluri | Lungime totală | Culoare | Rezistență la întindere minimă buclă | Metodă de montare | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,6697 RON - 2,6697 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.236 in
6.0 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
4.61 in
117.1 mm
|
Negru
|
18 lbs
8.2 kg
|
Șurub & Adeziv
|
||
0,5312 RON - 0,5887 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.189 in
4.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.614 in
168.0 mm
|
Negru
|
18.0 kg
18.0 kg
|
Fixare prin împingere
|
||
0,4189 RON - 0,4668 RON | 100 În stoc |
0.181 in
4.6 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
Negru
|
18.0 kg
18.0 kg
|
Fixare prin împingere
|
||
0,4395 RON - 0,4901 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.189 in
4.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.614 in
168.0 mm
|
Natural
|
8.0 kg
8.0 kg
|
Fixare prin împingere
|
||
0,8023 RON - 0,8926 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
Natural
|
18.0 kg
18.0 kg
|
Fixare prin împingere
|
||
0,2095 RON - 0,2327 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.181 in
4.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
Negru
|
22.0 kg
22.0 kg
|
Fixare prin împingere
|
||
10253779 | 0,2095 RON - 0,2327 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.181 in
4.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
Natural
|
22.0 kg
22.0 kg
|
Fixare prin împingere
|
|
0,512 RON - 0,5695 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.181 in
4.6 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
6.181 in
157.0 mm
|
Natural
|
22.0 kg
22.0 kg
|
Fixare prin împingere
|
||
0,512 RON - 0,5695 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.236 in
6.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
6.181 in
157.0 mm
|
Negru
|
22.0 kg
22.0 kg
|
Fixare prin împingere
|
||
1,2787 RON - 1,4238 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.213 in
5.4 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
Negru
|
13.0 kg
13.0 kg
|
Fixare prin împingere
|
||
0,1739 RON - 0,1739 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.189 in
4.8 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
4.291 in
109.0 mm
|
Natural
|
18 lbs
8.2 kg
|
Fixare prin împingere
|
||
0,3285 RON - 0,3285 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.268 in
6.8 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
5.236 in
133.0 mm
|
Natural
|
50 lbs
22.7 kg
|
Fixare prin împingere
|
||
0,6435 RON - 0,7119 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.189 in
4.8 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Natural
|
22.0 kg
22.0 kg
|
Fixare prin împingere
|
||
0,6079 RON - 0,6079 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.189 in
4.8 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
4.791 in
121.7 mm
|
Natural
|
18 lbs
8.2 kg
|
Fixare prin împingere
|
||
1,0295 RON - 1,276 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.189 in
4.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
7.063 in
179.4 mm
|
Natural
|
30 lbs
13.6 kg
|
Fixare prin împingere
|
||
1,0323 RON - 1,276 RON | 300 În stoc |
0.252 in
6.4 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
7.114 in
180.7 mm
|
Natural
|
30 lbs
13.6 kg
|
Fixare prin împingere
|
||
0,8516 RON - 0,8516 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.252 in
6.4 mm
|
|
7.839 in
199.1 mm
|
Negru
|
50 lbs
22.7 kg
|
Inserare prin împingere
|
||
0,3217 RON - 0,3217 RON | 1000 În stoc |
0.252 in
6.4 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
7.795 in
198.0 mm
|
Natural
|
50 lbs
22.7 kg
|
Fixare prin împingere
|
||
0,2807 RON - 0,2807 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.252 in
6.4 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
6.811 in
173.0 mm
|
Natural
|
50 lbs
22.7 kg
|
Fixare prin împingere
|
||
0,6435 RON - 0,7119 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.213 in
5.4 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Natural
|
22.0 kg
22.0 kg
|
Fixare prin împingere
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Site-ul nostru web se confruntă în prezent cu probleme de încărcare a paginii. Dacă întâmpinați orice dificultăți, vă rugăm să contactați direct echipa noastră de servicii pentru clienți la +40 317 112 790 sau să ne trimiteți un e-mail la info@essentracomponents.ro și echipa noastră va fi bucuroasă să vă asiste direct. Ne cerem scuze pentru orice inconvenient.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.