Meniu Caută

Brățări pentru cabluri, cu suport de fixare

În stoc

Montážne viazacie pásky sú páska a uchytenie v jednom, čím urýchľujú namontovanie. Sú k dispozícii na montáž zaskrutkovaním, zasunutím, zacvaknutím, s nitom alebo prilepením.

Cod Serie: SR1825

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
87 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru orificiu compatibil Diametru maxim al mănunchiului de cabluri Lungime totală Culoare Rezistență la întindere minimă buclă Metodă de montare Cumpără
0,5312 RON - 0,5887 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
40.0 mm
168.0 mm
Negru
18.0 kg
Fixare prin împingere
0,4395 RON - 0,4901 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
40.0 mm
168.0 mm
Natural
8.0 kg
Fixare prin împingere
1,2787 RON - 1,4238 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.4 mm
37.0 mm
151.0 mm
Negru
13.0 kg
Fixare prin împingere
0,8023 RON - 0,8926 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
50.0 mm
201.0 mm
Natural
18.0 kg
Fixare prin împingere
0,8023 RON - 0,8926 RON 40400 În stoc
6.0 mm
50.0 mm
201.0 mm
Negru
18.0 kg
Fixare prin împingere
0,512 RON - 0,5695 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.6 mm
36.0 mm
157.0 mm
Natural
22.0 kg
Fixare prin împingere
0,4189 RON - 0,4668 RON 30 În stoc
6.4 mm
30.0 mm
132.0 mm
Negru
22.0 kg
Fixare prin împingere
0,7228 RON - 0,7228 RON 215 În stoc
6.4 mm
38.1 mm
170.0 mm
Natural
22.7 kg
Fixare prin împingere
0,4189 RON - 0,4668 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
30.0 mm
131.0 mm
Natural
18.0 kg
Fixare prin împingere
0,512 RON - 0,5695 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
38.0 mm
157.5 mm
Negru
18.0 kg
Fixare prin împingere
Solicitați termenul de livrare aici
40.0 mm
185.0 mm
Roșu
18.1 kg
Fixare prin împingere
3,4638 RON - 3,8471 RON Solicitați termenul de livrare aici
17.0 mm
Natural
Adeziv & Înșurubare
0,3526 RON - 0,4148 RON 1000 În stoc
4.8 mm
50.8 mm
225.4 mm
Natural
22.7 kg
Fixare prin împingere
1,4512 RON - 1,4512 RON 3000 În stoc
4.8 mm
31.8 mm
Natural
13.6 kg
Fixare prin împingere
0,4189 RON - 0,4668 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
30.0 mm
131.0 mm
Negru
18.0 kg
Fixare prin împingere
0,8023 RON - 0,8926 RON 100 În stoc
6.4 mm
50.0 mm
202.0 mm
Negru
8.0 kg
Fixare prin împingere
0,7228 RON - 0,7228 RON 300 În stoc
6.4 mm
44.5 mm
200.0 mm
Natural
22.7 kg
Fixare prin împingere
0,512 RON - 0,5695 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
38.0 mm
157.5 mm
Natural
18.0 kg
Fixare prin împingere
0,8023 RON - 0,8926 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
50.0 mm
207.0 mm
Negru
22.0 kg
Fixare prin împingere
Solicitați termenul de livrare aici
40.0 mm
185.0 mm
Alb
18.1 kg
Fixare prin împingere
  • din 5
Brățări cabluri 201.0 mm 50.0 mm PA Negru

10253632

Interval de preț
0,8926 RON - 0,8023 RON

Niveluri de stoc
40400 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Tip cap
    Cap nedeblocabil
  • Diametru orificiu compatibil
    6.0 mm
  • Metodă de montare
    Fixare prin împingere
  • Rezistență la întindere minimă buclă
    18.0 kg
Brățări cabluri 132.0 mm 30.0 mm PA Negru

10253588

Interval de preț
0,4668 RON - 0,4189 RON

Niveluri de stoc
30 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Tip cap
    Cap nedeblocabil
  • Diametru orificiu compatibil
    6.4 mm
  • Metodă de montare
    Fixare prin împingere
  • Rezistență la întindere minimă buclă
    22.0 kg
Brățări cabluri 170.0 mm 38.1 mm PA Natural

10037089

Interval de preț
0,7228 RON - 0,7228 RON

Niveluri de stoc
215 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip cap
    Cap oval
  • Diametru orificiu compatibil
    6.4 mm
  • Metodă de montare
    Fixare prin împingere
  • Rezistență la întindere minimă buclă
    22.7 kg
Brățări cabluri 225.4 mm 50.8 mm PA Natural

10113943

Interval de preț
0,4148 RON - 0,3526 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Certificare
    UL
  • Culoare
    Natural
  • Tip cap
    Cu cap cilindric rotunjit
  • Diametru orificiu compatibil
    4.8 mm
  • Metodă de montare
    Fixare prin împingere
Brățări cabluri 31.8 mm PA Natural

10178300

Interval de preț
1,4512 RON - 1,4512 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip cap
    Cu cap cilindric rotunjit
  • Diametru orificiu compatibil
    4.8 mm
  • Metodă de montare
    Fixare prin împingere
  • Rezistență la întindere minimă buclă
    13.6 kg
Brățări cabluri 202.0 mm 50.0 mm PA Negru

10253595

Interval de preț
0,8926 RON - 0,8023 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Tip cap
    Cap nedeblocabil
  • Diametru orificiu compatibil
    6.4 mm
  • Metodă de montare
    Fixare prin împingere
  • Rezistență la întindere minimă buclă
    8.0 kg
Brățări cabluri 200.0 mm 44.5 mm PA Natural

10037096

Interval de preț
0,7228 RON - 0,7228 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip cap
    Cap oval
  • Diametru orificiu compatibil
    6.4 mm
  • Metodă de montare
    Fixare prin împingere
  • Rezistență la întindere minimă buclă
    22.7 kg