Meniu Caută

Brățări cabluri 150.0 mm 3.6 mm PA Albastru

Numărul piesei Essentra:

10355046

Numărul piesei producătorului:

1613790

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 999 2,1786 RON
1000 - 2999 1,7376 RON
3000 + 1,1321 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

217,86 RON

100 x 2,1786 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Albastru
Tip orificiu Fără orificiu șurub
Lungime totală 150.0 mm
Lățime totală 3.6 mm
Material complet Poliamidă 6.6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 HB
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne