Meniu Caută

Brățări cabluri 377.0 mm 4.7 mm 109.0 mm Nailon Albastru

Această brățară de cablu detectabilă din metal este fabricată din nailon 6/6 cu particule de metal și polipropilenă. Are un cap care nu poate fi desfăcut. Dispersia totală a metalului în întregul corp al brățării o face deosebit de potrivită pentru industria alimentară și farmaceutică. Este vizibilă cu raze X, iar culoarea albastră ajută la detectarea acesteia. Poate fi folosită în cadrul procesului HACCP și nu are halogeni. Are clasa de inflamabilitate UL94 și poate funcționa la temperaturi de la -40 °C la + 85 °C (încontinuu).
Numărul piesei Essentra:

10277270

Numărul piesei producătorului:

494666

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 + 2,4096 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

240,96 RON

100 x 2,4096 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Înveliș Fără strat de acoperire
Culoare Albastru
Tip cap Cap nedeblocabil
Tip orificiu Fără orificiu șurub
Caracteristici speciale Metalic detectabil
Lungime totală 377.0 mm
Lățime totală 4.7 mm
Material complet Nailon 6/6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 HB
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne