Meniu Caută

Brățări cabluri 250.0 mm 4.7 mm 50.0 mm PA Albastru

This metal detectable cable tie is made of nylon 6/6 with metal particles and polypropylene. It has a releasable head. The total metal dispersion throughout the entire body of the tie make it particularly suited for food and pharmaceutical industries. It is X ray visible and the blue colour assists It's detection. It can be used as part of the HACCP process and is halogen free. It has a flammability UL94 rating and can perform under operating temperature of - 40 °C to + 85 °C (continuous).
Numărul piesei Essentra:

10277362

Numărul piesei producătorului:

494675

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 + 2,4096 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

240,96 RON

100 x 2,4096 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Înveliș Fără strat de acoperire
Culoare Albastru
Tip cap Cap deblocabil
Tip orificiu Fără orificiu șurub
Caracteristici speciale Metalic detectabil
Lungime totală 250.0 mm
Lățime totală 4.7 mm
Material complet Poliamidă 6.6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 HB
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne