Tento rad viazacích pások so suchým zipsom je ideálny pre rôzne aplikácie, kde je potrebné ich znovu použiť alebo keď sú zviazané káble krehkejšie a vyžadujú si zvýšenú starostlivosť. K dispozícii aj s plastovou sponou.
Cod Serie: SR2001
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Material cârlig | Culoare | Lungime totală | Lățime totală | With Buckle? | With Screw Hole? | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,5601 RON - 7,5601 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
LDPE
|
Gri
|
12.992 in
330.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nu
|
Yes
|
||
4,32 RON - 4,7984 RON | 1580 În stoc |
Nailon
|
Negru
|
7.087 in
180.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nu
|
No
|
||
7,7491 RON - 7,7491 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
LDPE
|
Albastru
|
12.992 in
330.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nu
|
Yes
|
||
3,6952 RON - 4,0674 RON | 2600 În stoc |
Nailon
|
Negru
|
5.315 in
135.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nu
|
No
|
||
15,815 RON - 15,815 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
LDPE
|
Negru
|
8 in
203.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nu
|
Yes
|
||
4,8603 RON - 4,8603 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
PE; PP
|
Negru
|
8.858 in
225.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nu
|
Yes
|
||
14,2548 RON - 14,2548 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
LDPE
|
Negru
|
6 in
152.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nu
|
No
|
||
4,6412 RON - 4,6412 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
LDPE
|
Negru
|
9.016 in
229.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nu
|
Yes
|
||
3,053 RON - 3,053 RON | 100 În stoc |
PE; PP
|
Negru
|
5.984 in
152.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
Nu
|
Yes
|
||
4,1483 RON - 4,1483 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
LDPE
|
Gri
|
8 in
203.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nu
|
Yes
|
||
5,8598 RON - 5,8598 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
PE; PP
|
Negru
|
12.795 in
325.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nu
|
Yes
|
||
7,5601 RON - 7,5601 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
LDPE
|
Roșu
|
12.992 in
330.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nu
|
Yes
|
||
16,6619 RON - 16,6619 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
LDPE
|
Albastru
|
24 in
609.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nu
|
No
|
||
15,4604 RON - 15,4604 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
LDPE
|
Negru
|
6 in
152.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Nu
|
No
|
||
5,3668 RON - 5,3668 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
LDPE
|
Gri
|
12.008 in
305.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nu
|
Yes
|
||
5,6367 RON - 5,6367 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
LDPE
|
Gri
|
12.992 in
330.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nu
|
Yes
|
||
7,7491 RON - 7,7491 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
LDPE
|
Galben
|
12.992 in
330.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nu
|
Yes
|
||
75,5606 RON - 75,5606 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
LDPE
|
Negru
|
18 in
457.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nu
|
No
|
||
16,6619 RON - 16,6619 RON | 10 În stoc |
LDPE
|
Alb
|
24 in
609.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nu
|
No
|
||
4,8085 RON - 4,8085 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
LDPE
|
Gri
|
11 in
279.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nu
|
No
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.