Meniu Caută

Bride pentru cabluri

În stoc

These Cable Cleats provide high-strength support for cables, wires and conductors. It offers strain relief, prevent cable movement, and assure cable systems' overall safety and reliability.

These can be installed on walls, ceilings, floors, or other structures and work with wires of various widths. Resistant to the sensation of vibration, corrosion, damage, chafing from excessive movement, and heavy loads. They are intended to last a long period of time.

It is easy to install by simply screwing it into place, retaining cables in place, and protecting the electrical system's integrity. Used in applications for electrical installations (wiring installations, electrical system maintenance), industrial settings, and telecommunications (fibre optic cables).

  • It provide high-strength support for cables, wires and conductors.
  • Damage, vibration, and corrosion resistant.
  • It offers strain relief, prevent cable movement, and assure cable safety.
Material: LDPE Culoare: Negru Series Code:

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
14 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru orificiu compatibil Diametrul cablului compatibil Cumpără
2,5465 RON - 5,0794 RON 100 În stoc
9.6 mm
27.9 mm
0,8077 RON - 1,6155 RON 2166 În stoc
6.0 mm
12.7 mm
4,6686 RON - 4,6686 RON 144 În stoc
10.0 mm
45.7 mm
6,2978 RON - 12,582 RON 32 În stoc
10.0 mm
50.4 mm
1,1295 RON - 2,2589 RON 100 În stoc
6.0 mm
15.2 mm
3,0668 RON - 6,1199 RON 650 În stoc
10.0 mm
30 mm
1,7387 RON - 3,4774 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
25.4 mm
1,5471 RON - 3,1078 RON 1340 În stoc
6.0 mm
20.3 mm
1,7113 RON - 3,409 RON 3138 În stoc
6.0 mm
22.8 mm
0,8132 RON - 1,6292 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
10.1 mm
4,3537 RON - 9,7982 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0 mm
40.6 mm
0,6461 RON - 1,291 RON 300 În stoc
6.0 mm
7.6 mm
3,9566 RON - 7,9408 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0 mm
35.6 mm
1,3568 RON - 2,7108 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
17.8 mm
Tachet cablu 27.9 mm 9.6 mm 11 Negru

10083451

Interval de preț
5,0794 RON - 2,5465 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Diametrul cablului compatibil
    27.9 mm
  • Diametru orificiu compatibil
    9.6 mm
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
Tachet cablu 12.7 mm 6.0 mm 5 Negru

10087244

Interval de preț
1,6155 RON - 0,8077 RON

Niveluri de stoc
2166 În stoc
Caracteristici
  • Diametrul cablului compatibil
    12.7 mm
  • Diametru orificiu compatibil
    6.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
Tachet cablu 18 Negru

10087329

Interval de preț
4,6686 RON - 4,6686 RON

Niveluri de stoc
144 În stoc
Caracteristici
  • Diametrul cablului compatibil
    45.7 mm
  • Diametru orificiu compatibil
    10.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
Tachet cablu 20 Negru

10087336

Interval de preț
12,582 RON - 6,2978 RON

Niveluri de stoc
32 În stoc
Caracteristici
  • Diametrul cablului compatibil
    50.4 mm
  • Diametru orificiu compatibil
    10.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
Tachet cablu 6 Negru

10087053

Interval de preț
2,2589 RON - 1,1295 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Diametrul cablului compatibil
    15.2 mm
  • Diametru orificiu compatibil
    6.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
Tachet cablu 30 mm 10.0 mm 12 Negru

10087299

Interval de preț
6,1199 RON - 3,0668 RON

Niveluri de stoc
650 În stoc
Caracteristici
  • Diametrul cablului compatibil
    30 mm
  • Diametru orificiu compatibil
    10.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
Tachet cablu 20.3 mm 6.0 mm 8 Negru

10087268

Interval de preț
3,1078 RON - 1,5471 RON

Niveluri de stoc
1340 În stoc
Caracteristici
  • Diametrul cablului compatibil
    20.3 mm
  • Diametru orificiu compatibil
    6.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
Tachet cablu 22.8 mm 6.0 mm 9 Negru

10087275

Interval de preț
3,409 RON - 1,7113 RON

Niveluri de stoc
3138 În stoc
Caracteristici
  • Diametrul cablului compatibil
    22.8 mm
  • Diametru orificiu compatibil
    6.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
Tachet cablu 7.6 mm 6.0 mm 3 Negru

10087220

Interval de preț
1,291 RON - 0,6461 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • Diametrul cablului compatibil
    7.6 mm
  • Diametru orificiu compatibil
    6.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică