Meniu Caută

Broască pentru vitrină 25.0 mm 35.0 mm Aliaj de zinc

Numărul piesei Essentra:

10273029

Numărul piesei producătorului:

492862

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 4 457,4876 RON
5 + 184,363 RON
Ambalaj standard: 5

Comandă orice cantitate

Preț total:

457,49 RON

1 x 457,4876 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru corp 25.0 mm
Lungime corp 35.0 mm
Material complet Aliaj de zinc turnat sub presiune
Cod Vamal 8301300000
Diametru cilindru 10.5 mm

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne