Meniu Caută

Broaște cu blocare prin apăsare și fixare cu piuliţă

În stoc

Tento sortiment zámkov sa upevňuje maticou. Zatlačovacie zámky sú vhodné pre také zariadenia, ako napríklad posuvné dvere, výstavné skrine, bezpečnostné mreže či okenice. Zámok s pozdĺžnym profilom ponúka pohodlný systém „zatlačením zamkni, kľúčom otvor“. K dispozícii je výber rovnakých a rôznych kľúčov, ktoré vyhovujú rôznej úrovni zabezpečenia.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
2 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Cumpără
174,4413 RON - 201,8768 RON 48 În stoc
174,4413 RON - 201,8768 RON 2 În stoc
Broască cu apăsare Cu chei diferite 17.1 mm Aliaj de zinc

10273074

Interval de preț
201,8768 RON - 174,4413 RON

Niveluri de stoc
48 În stoc
Caracteristici
  • Aplicație(i)
    Uşă de sticlă
  • Material complet
    Aliaj de zinc turnat sub presiune
  • Chei
    Cu chei diferite
  • Mecanism închizător
    Bolţ cu arc
  • Lungime corp
    23.0 mm
Broască cu apăsare Cu chei identice 17.1 mm Aliaj de zinc

10273067

Interval de preț
201,8768 RON - 174,4413 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • Aplicație(i)
    Uşă de sticlă
  • Material complet
    Aliaj de zinc turnat sub presiune
  • Chei
    Cu chei la fel
  • Mecanism închizător
    Bolţ cu arc
  • Lungime corp
    23.0 mm