Meniu Caută

Bucșe cu bile liniare compacte 40.0 52.0 60.0 Fier

Bucșele compacte cu bile liniare sunt concepute pentru o deplasare liniară și precisă în aplicații cu spațiu limitat. Compuse dintr-o carcasă cu un rând de 4-6 circuite sferice, adăpostite într-o cușcă. Rezistă la temperaturi de la -20 °C până la +80 °C. Ușor de instalat prin presare, frecare redusă și fabricate din oțel.
Numărul piesei Essentra:

20158187

Numărul piesei producătorului:

20158187

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 131,0088 RON
10 - 19 117,9178 RON
20 - 49 111,3476 RON
50 - 99 104,8268 RON
100 + 91,6864 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

131,01 RON

1 x 131,0088 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dyn. load C max. N 5200.0
Static load C0 max. N 4100.0
Greutate g 90.2
Cod Vamal 8482800090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne