Meniu Caută

Bucșă liniară cu bilă 12.0 22.0 32.0 Oțel inoxidabil

Bucșele cu bile din inox cu flanșă circulară sunt extrem de rezistente la coroziune, durabile și solide. Conțin 4 până la 6 circuite cu bile rotunde găzduite într-o cușcă, care asigură frecare scăzută și capacitate mare de încărcare. Rezistă la temperaturi de la -20 °C la +80 °C.
Numărul piesei Essentra:

20156060

Numărul piesei producătorului:

20156060

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 210,2958 RON
10 - 19 189,2514 RON
20 - 49 178,7292 RON
50 - 99 168,2564 RON
100 + 147,212 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

210,30 RON

1 x 210,2958 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 tol. h6 12.0
d2 tol. h6 22.0
l1 32.0
d3 tol. h4 42.0
d4 4.5
d5 8.0
d6 32.0
l3 4.4
Nr. circuite cu bile 4.0
Squareness A µm 12.0
Dyn. load C max. N 410.0
Static load C0 max. N 590.0
Greutate g 86.0
Material Oțel inoxidabil
Tip Circular Flange
Cod Vamal 8482800090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne