20156213
20156213
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 9 | 468,7566 RON |
10 - 19 | 421,876 RON |
20 - 49 | 398,4604 RON |
50 - 99 | 374,9954 RON |
100 + | 328,1148 RON |
d1 tol. h6 | 20.0 |
---|---|
d2 tol. h6 | 32.0 |
l1 | 80.0 |
d3 tol. h4 | 54.0 |
d4 | 5.5 |
d5 | 9.5 |
d6 | 43.0 |
l3 | 5.4 |
Nr. circuite cu bile | 5.0 |
Squareness A µm | 17.0 |
Dyn. load C max. N | 1400.0 |
Static load C0 max. N | 2750.0 |
Greutate g | 260.0 |
Material | Oțel inoxidabil |
Tip | Long Version, Circular Flange |
Cod Vamal | 8482800090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.