Meniu Caută

Bucșă liniară cu bilă 20.0 32.0 80.0 Oțel inoxidabil

Bucșele lungi cu bile din inox cu flanșă circulară sunt extrem de rezistente la coroziune, durabile și solide. Conțin 4 până la 6 circuite cu bile rotunde găzduite într-o cușcă, care asigură frecare scăzută și capacitate mare de încărcare. Rezistă la temperaturi de la -20 °C la +80 °C.
Numărul piesei Essentra:

20156220

Numărul piesei producătorului:

20156220

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 584,7972 RON
10 - 19 526,3076 RON
20 - 49 497,0628 RON
50 - 99 467,818 RON
100 + 409,3778 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

584,80 RON

1 x 584,7972 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 tol. h6 20.0
d2 tol. h6 32.0
l1 80.0
d3 tol. h4 54.0
d4 5.5
d5 9.5
d6 43.0
l3 5.4
Nr. circuite cu bile 5.0
Squareness A µm 17.0
Dyn. load C max. N 1400.0
Static load C0 max. N 2750.0
Greutate g 260.0
Material Oțel inoxidabil
Tip Long Version, Circular Flange
Cod Vamal 8482800090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne