20156336
20156336
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 9 | 359,385 RON |
10 - 19 | 323,4712 RON |
20 - 49 | 305,4896 RON |
50 - 99 | 287,508 RON |
100 + | 251,5942 RON |
d1 tol. h6 | 30.0 |
---|---|
d2 tol. h6 | 47.0 |
l1 | 123.0 |
d3 tol. h4 | 76.0 |
d4 | 6.6 |
d5 | 11.0 |
d6 | 62.0 |
l3 | 6.5 |
Nr. circuite cu bile | 6.0 |
Squareness A µm | 15.0 |
Dyn. load C max. N | 2490.0 |
Static load C0 max. N | 5490.0 |
Greutate g | 655.0 |
Material | Oțel |
Tip | Circular Flange |
Cod Vamal | 8482800090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.