Meniu Caută

Bucșă liniară cu bilă Circular Flange 8.0 12.0 19.0 Oțel

Bucșe cu bile liniare cu flanșă circulară utilizate în sisteme de mișcare liniară pentru o deplasare lină și precisă pe un ax liniar. Compuse dintr-o carcasă cu un rând de 4-6 circuite sferice, adăpostite într-o cușcă. Rezistă la temperaturi de la -20 °C la +80 °C.
Numărul piesei Essentra:

20156435

Numărul piesei producătorului:

20156435

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 87,5368 RON
10 - 19 78,793 RON
20 - 49 74,3964 RON
50 - 99 70,0492 RON
100 + 61,256 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

87,54 RON

1 x 87,5368 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 tol. h6 8.0
d2 tol. h6 12.0
l1 19.0
d3 tol. h4 28.0
d4 3.4
d5 6.5
d6 20.0
l3 3.3
Nr. circuite cu bile 4.0
Squareness A µm 12.0
Dyn. load C max. N 200.0
Static load C0 max. N 260.0
Greutate g 26.5
Material Oțel
Tip Circular Flange
Cod Vamal 8482800090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne