Meniu Caută

Bucșă liniară cu bilă Square Flange 20.0 32.0 80.0 Oțel

Bucșele cu bile liniare sunt utilizate în aplicațiile cu mișcări liniare pentru a oferi o deplasare lină și precisă de-a lungul unei axe liniare. Au o flanșă centrală pătrată și o lungime mai mare a rulmentului, oferind suport arborelui. Compuse dintr-o carcasă cu un rând de 4-6 circuite sferice, adăpostite într-o cușcă.
Numărul piesei Essentra:

20156763

Numărul piesei producătorului:

20156763

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 299,5616 RON
10 - 19 269,6252 RON
20 - 49 254,6076 RON
50 - 99 239,6394 RON
100 + 209,703 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

299,56 RON

1 x 299,5616 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 tol. h6 20.0
d2 tol. h6 32.0
l1 80.0
d3 tol. h4 54.0
d4 5.5
d5 9.5
d6 43.0
l3 8.0
Nr. circuite cu bile 5.0
w1 42.0
Squareness A µm 17.0
Dyn. load C max. N 1400.0
Static load C0 max. N 2750.0
Greutate g 260.0
Material Oțel
Tip Square Flange
Cod Vamal 8482800090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne