Meniu Caută

Bucșă liniară cu bilă Square Flange 30.0 47.0 68.0 Oțel

Bucșe cu bile liniare cu flanșă pătrată utilizate în sisteme de mișcare liniară pentru o deplasare lină și precisă pe un ax liniar. Compuse dintr-o carcasă cu un rând de 4-6 circuite sferice, adăpostite într-o cușcă. Flanșa permite instalarea cu ușurință în aplicație. Rezistă la temperaturi de la -20 °C la +80 °C.
Numărul piesei Essentra:

20156848

Numărul piesei producătorului:

20156848

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 221,1638 RON
10 - 19 199,0326 RON
20 - 49 187,967 RON
50 - 99 176,9508 RON
100 + 154,8196 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

221,16 RON

1 x 221,1638 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 tol. h6 30.0
d2 tol. h6 47.0
l1 68.0
d3 tol. h4 6.6
d4 11.0
d5 62.0
l3 6.5
Nr. circuite cu bile 6.0
w1 60.0
Squareness A µm 15.0
Dyn. load C max. N 1560.0
Static load C0 max. N 2740.0
Greutate g 545.0
Material Oțel
Tip Square Flange
Cod Vamal 8482800090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne