20156893
20156893
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 9 | 464,5082 RON |
10 - 19 | 418,0722 RON |
20 - 49 | 394,8542 RON |
50 - 99 | 371,5868 RON |
100 + | 325,1508 RON |
d1 tol. h6 | 50.0 |
---|---|
d2 tol. h6 | 75.0 |
l1 | 100.0 |
d3 tol. h4 | 9.0 |
d4 | 14.0 |
d5 | 94.0 |
l3 | 8.6 |
Nr. circuite cu bile | 6.0 |
w1 | 88.0 |
Squareness A µm | 20.0 |
Dyn. load C max. N | 3820.0 |
Static load C0 max. N | 7930.0 |
Greutate g | 1730.0 |
Material | Oțel |
Tip | Square Flange |
Cod Vamal | 8482800090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.