20157487
20157487
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 9 | 97,812 RON |
10 - 19 | 88,0308 RON |
20 - 49 | 83,1402 RON |
50 - 99 | 78,2496 RON |
100 + | 68,4684 RON |
d1 tol. h6 | 10.0 |
---|---|
d2 tol. h6 | 19.0 |
l1 | 29.0 |
d3 tol. h4 | 4.5 |
d4 | 8.0 |
d5 | 29.0 |
l3 | 4.4 |
Nr. circuite cu bile | 4.0 |
w1 | 30.0 |
Squareness A µm | 12.0 |
Dyn. load C max. N | 370.0 |
Static load C0 max. N | 540.0 |
Greutate g | 78.0 |
Material | Oțel |
Tip | Square Flange |
Cod Vamal | 8482800090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.