Meniu Caută

Bucșă liniară cu bilă Square Flange 6.0 12.0 35.0 Oțel

Bucșele lungi cu bile liniare cu flanșă sunt utilizate în aplicații cu mișcare liniară pentru a asigura o deplasare lină și precisă pe o axă liniară. Au o flanșă circulară care ajută la instalare și oferă stabilitate. Compuse dintr-o carcasă cu un rând de 4-6 circuite sferice, adăpostite într-o cușcă.
Numărul piesei Essentra:

20157593

Numărul piesei producătorului:

20157593

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 143,4576 RON
10 - 19 129,1316 RON
20 - 49 121,9192 RON
50 - 99 114,7562 RON
100 + 100,4302 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

143,46 RON

1 x 143,4576 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 tol. h6 6.0
d2 tol. h6 12.0
l1 35.0
d3 tol. h4 3.4
d4 6.5
d5 20.0
l3 3.3
Nr. circuite cu bile 4.0
w1 22.0
Squareness A µm 15.0
Dyn. load C max. N 320.0
Static load C0 max. N 520.0
Greutate g 31.0
Material Oțel
Tip Square Flange
Cod Vamal 8482800090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne