Meniu Caută

Bucșă liniară cu bilă Square Flange 60.0 90.0 211.0 Oțel

Bucșele cu bile liniare sunt utilizate în aplicațiile cu mișcări liniare pentru a oferi o deplasare lină și precisă de-a lungul unei axe liniare. Au o flanșă centrală pătrată și o lungime mai mare a rulmentului, oferind suport arborelui. Compuse dintr-o carcasă cu un rând de 4-6 circuite sferice, adăpostite într-o cușcă.
Numărul piesei Essentra:

20157784

Numărul piesei producătorului:

20157784

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 1 602,8818 RON
10 - 19 1 442,5788 RON
20 - 49 1 362,452 RON
50 - 99 1 282,3252 RON
100 + 1 122,0222 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

1 602,88 RON

1 x 1 602,8818 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 tol. h6 60.0
d2 tol. h6 90.0
l1 211.0
d3 tol. h4 134.0
d4 11.0
d5 17.5
d6 112.0
l3 18.0
Nr. circuite cu bile 6.0
w1 106.0
Squareness A µm 30.0
Dyn. load C max. N 7650.0
Static load C0 max. N 20000.0
Greutate g 4500.0
Material Oțel
Tip Square Flange
Cod Vamal 8482800090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne