Meniu Caută

Bucșă liniară cu bilă Square Flange 8.0 16.0 45.0 Oțel

Bucșele cu bile liniare sunt utilizate în aplicațiile cu mișcări liniare pentru a oferi o deplasare lină și precisă de-a lungul unei axe liniare. Au o flanșă centrală pătrată și o lungime mai mare a rulmentului, oferind suport arborelui. Compuse dintr-o carcasă cu un rând de 4-6 circuite sferice, adăpostite într-o cușcă.
Numărul piesei Essentra:

20158064

Numărul piesei producătorului:

20158064

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 171,912 RON
10 - 19 154,7208 RON
20 - 49 146,1252 RON
50 - 99 137,5296 RON
100 + 120,3384 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

171,91 RON

1 x 171,912 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 tol. h6 8.0
d2 tol. h6 16.0
l1 45.0
d3 tol. h4 32.0
d4 3.4
d5 6.5
d6 24.0
l3 5.0
Nr. circuite cu bile 4.0
w1 25.0
Squareness A µm 15.0
Dyn. load C max. N 430.0
Static load C0 max. N 780.0
Greutate g 53.0
Material Oțel
Tip Square Flange
Cod Vamal 8482800090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne